Description de l'article/illustrations du produit

Module portique pneumatique à guidage cylindrique
  • Module portique pneumatique à guidage cylindrique
DescriptionMatière :Corps de base, chariots et plaques de raccordement en alliage d’aluminium. Arbres de guidage en acier.Finition :Corps de base : anodisé nature.
Chariots et plaques de raccordement anodisés.
Arbres de guidage trempés.
Nota :Modules portiques dotés de deux tiges de précision en acier et de douilles de guidage à billes. L‘actionnement s‘effectue par un vérin pneumatique sans tige. Capacité de charge élevée grâce au profil support en aluminium rigide. Les modules peuvent être utilisés dans toutes les positions de montage.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.

Répétabilité ±0,02 mm.
Plage de température :+5 °C jusqu’à +70 °C.Sur demande :* D'autres longueurs
(course C max. 5000 mm) sont possibles.
Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.

Dessins

Module portique pneumatique à guidage cylindrique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleABB1C1C2C3C
Course
DD1D2EE1E2HH1H2H3LCAOAcc.PrixCommander
20200-2090X05009067901008,12,56,8500*1210M66525258584,51136,5235  2 214,73 €
20200-2115X0500115971251351058,5500*1613M8902030115114,512,546,5305  2 625,67 €
RéférenceTailleL1L2L3L4N
(Nombre)
PP1P2P3P4SCAOAcc.PrixCommander
20200-2090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  2 214,73 €
20200-2115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  2 625,67 €
RéférenceTailleForce de
piston à
6 bars (N)
Ø de
piston
Consommation
d'air par course
10 mm à 6 bars (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
CAOAcc.PrixCommander
20200-2090X050090250253550651609045120290  2 214,73 €
20200-2115X050011564040887013031018090145340  2 625,67 €