Description de l'article/illustrations du produit

Module portique pneumatique à guidage sur rail
  • Module portique pneumatique à guidage sur rail
DescriptionMatière :Corps de base, chariots et plaques de raccordement en alliage d’aluminium. Rails de guidage en acier.Finition :Corps de base : anodisé nature.
Chariots et plaques de raccordement anodisés. Rails de guidage trempés.
Nota :Modules portiques à guidage à billes sur rail. L‘actionnement s‘effectue par un vérin pneumatique sans tige. Capacité de charge élevée grâce au profil support en aluminium rigide. Les modules peuvent être utilisés dans toutes les positions de montage.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.

Répétabilité ±0,02 mm.
Plage de température :+5 °C jusqu'à +70 °C
(+5 °C jusqu'à +60 °C pour la taille 65)
Sur demande :* D'autres longueurs
(course C max. 5000 mm) sont possibles.
Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.

Dessins

Module portique pneumatique à guidage sur rail

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTaille

ABB1C1C2C3C
Course
D1D2EE1E2HH1H2H3LCAOAcc.PrixCommander
20200-1065X0500654265758,12,56,8500*10M55015207069,511,521,5175  2 939,77 €
20200-1090X05009067901008,12,56,8500*10M66525258584,52535235  3 264,10 €
20200-1115X0500115971251351058,5500*13M8902030115114,52544,8305  Sur demande
RéférenceTailleL1L2L3L4N
(Nombre)
PP1P2P3P4SCAOAcc.PrixCommander
20200-1065X0500651102787,5174M58,5-8,525,840  2 939,77 €
20200-1090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  3 264,10 €
20200-1115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  Sur demande
RéférenceTailleForce de
piston à
6 bars (N)
Ø de
piston
Consommation
d'air par course
10 mm à 6 bars (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
CAOAcc.PrixCommander
20200-1065X0500651501818155260260460610610610  2 939,77 €
20200-1090X0500902502535310410410560750750750  3 264,10 €
20200-1115X050011564040881570227022701550207020702070  Sur demande