FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps de base, chariots et plaques de raccordement en alliage d’aluminium. Rails de guidage en acier.
Finition
Corps de base : anodisé nature. Chariots et plaques de raccordement anodisés. Rails de guidage trempés.
Nota
Modules portiques à guidage à billes sur rail. L‘actionnement s‘effectue par un vérin pneumatique sans tige. Capacité de charge élevée grâce au profil support en aluminium rigide. Les modules peuvent être utilisés dans toutes les positions de montage.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.

Répétabilité ±0,02 mm.
Plage de température
+5 °C jusqu'à +70 °C
(+5 °C jusqu'à +60 °C pour la taille 65)
Sur demande
* D'autres longueurs
(course S max. 5000 mm) sont possibles.
Accessory
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté