Description de l'article/illustrations du produit

Module linéaire pneumatique à guidage sur rail
  • Module linéaire pneumatique à guidage sur rail
  • Module linéaire pneumatique à guidage sur rail
DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Les modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien sont destinés au montage dans les espaces les plus réduits, ils disposent d'un guidage à billes, d'une capacité maximale de 5 N et sont commandés par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s'effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huile ou non huilé. Raccord pneumatique M3.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
Les butées de fin de course sont réglables.

Précision de répétition ±0,01 mm.
Accessoires :Amortisseur et détecteur de proximité voir tableau.Indication de dessin :
1) Raccords d'air comprimé

Dessins

Module linéaire pneumatique à guidage sur rail
Module linéaire pneumatique à guidage sur rail

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleC
Course
LPForce de
piston à
6 bars (N)
Force
de rappel à 6 bars
(N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
CAOAcc.PrixCommander
20030-2020220623911768,8  519,57 €
20030-20352357763117615,4  555,41 €
20030-20502509269117622  609,16 €
RéférenceTailleM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
20030-202024429 + C (Course)3,57541951  519,57 €
20030-203524429 + C (Course)3,57541951  555,41 €
20030-205024429 + C (Course)3,57541951  609,16 €