Description de l'article/illustrations du produit

Module linéaire pneumatique à guidage sur rail
  • Module linéaire pneumatique à guidage sur rail
  • Module linéaire pneumatique à guidage sur rail
DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Les modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien sont équipés d‘un guidage à rouleaux croisés, ils disposent d‘une capacité maximale 240 N et sont commandés par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
Les butées de fin de course sont réglables.

Répétabilité ±0,01 mm.
Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.Indication de dessin :
1) Raccords d'air comprimé
2) Chambrage pour la vis à tête cylindrique ISO 4762-M6
3) Pour course 30/75/125/175, aucune vis ne peut être montée

Dessins

Module linéaire pneumatique à guidage sur rail
Module linéaire pneumatique à guidage sur rail

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleC
Course
EE1E2E3LCharge
N
Force de
piston à
6 bars (N)
Force
de rappel à 6 bars
(N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
CAOAcc.PrixCommander
20036-60306301 x 4829361812124076661611,2  1 033,65 €
20036-60506501 x 4829361812122076661618,7  1 153,53 €
20036-60756752 x 4835422117520076661628  1 277,58 €
20036-610061002 x 4835422117518076661637,4  1 401,61 €
20036-612561253 x 4817452723116076661646,8  1 521,51 €
20036-615061503 x 4817452723114076661656,1  1 644,18 €
20036-617561754 x 4826523428812076661665,5  1 765,46 €
20036-620062004 x 4826523428810076661674,8 1 886,74 €
RéférenceTaille

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CAOAcc.PrixCommander
20036-6030633,233,244,645 + C/2 (Course)1416  1 033,65 €
20036-6050633,233,244,645 + C/2 (Course)1416  1 153,53 €
20036-6075638,738,759,570 + C/2 (Course)1416  1 277,58 €
20036-6100638,738,759,570 + C/2 (Course)1416  1 401,61 €
20036-6125644,244,259,595 + C/2 (Course)1416  1 521,51 €
20036-6150644,244,259,595 + C/2 (Course)1416  1 644,18 €
20036-6175649,749,774,4120 + C/2 (Course)1416  1 765,46 €
20036-6200649,749,774,4120 + C/2 (Course)1416 1 886,74 €