Description de l'article/illustrations du produit

Unité de déplacement pneumatique à guidage sur rail
  • Unité de déplacement pneumatique à guidage sur rail
  • Unité de déplacement pneumatique à guidage sur rail
DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Unités de déplacement pneumatiques compactes ne nécessitant aucun entretien et équipées d‘un guidage à rouleaux croisés. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

Répétabilité ±0,01 mm.
Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.Indication de dessin :
1) Raccords d'air comprimé
2) Chambrage pour la vis à tête cylindrique ISO 4762-M4

Dessins

Unité de déplacement pneumatique à guidage sur rail
Unité de déplacement pneumatique à guidage sur rail

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleC
Course
AA1A2A3A4BB1DD1

D2D3EHH1H2PP1P2TT1CAOAcc.PrixCommander
20050-4010410212127,51212,5425774,2M4M8x132681010512161,66  778,67 €
20050-4025425213927,51212,5425774,2M4M8x132861010512161,66  869,64 €
20050-602562530383817,5146078106,4M6M14x1481041212616182,19  1 019,86 €
20050-605065030633817,5146078106,4M6M14x1481291212616182,19  1 109,43 €
RéférenceTailleForce de
piston à
6 bars (N)
Force
de rappel à 6 bars
(N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
Amortisseur assortiCommutateur
de proximité
assorti
Connecteur assortiCAOAcc.PrixCommander
20050-401048055163,726300-081000820900-020X5000-  778,67 €
20050-402548055169,326300-081000820900-020X5000-  869,64 €
20050-602561851752523,826310-141001220915-02020950-010X2000  1 019,86 €
20050-605061851752547,726310-141001220915-02020950-010X2000  1 109,43 €
RéférenceTailleM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
20050-4010412,512,513,519 + C/2 (Course)1016,514351435  778,67 €
20050-4025415151826 + C/2 (Course)1016,516401640  869,64 €
20050-6025633335633 + C/2 (Course)111726002600  1 019,86 €
20050-6050633335645 + C/2 (Course)111726002600  1 109,43 €