Description de l'article/illustrations du produit

Unité de déplacement pneumatique à guidage cylindrique
  • Unité de déplacement pneumatique à guidage cylindrique
  • Unité de déplacement pneumatique à guidage cylindrique
DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Unités de déplacement pneumatiques compactes ne nécessitant aucun entretien et équipées d'un guidage à billes étanche. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

Répétabilité ±0,02 mm.
Sur demande :Unités de déplacement à course réduite disponibles.Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.

Dessins

Unité de déplacement pneumatique à guidage cylindrique
Unité de déplacement pneumatique à guidage cylindrique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleC
Course
AA1HH1H2H3LL1PP1P2TT1CAOAcc.PrixCommander
20054-605065071,51014010845129283158341,51613  1 351,99 €
20054-607567571,510165133451292831510841,51613  1 481,56 €
20054-6100610071,510190158451292831513341,51613  1 646,94 €
RéférenceTailleForce de
piston à
6 bars (N)
Force
de rappel à 6 bars
(N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
Amortisseur assortiCommutateur
de proximité
assorti
Connecteur assortiCAOAcc.PrixCommander
20054-60506220200253326310-141001220905-01020950-010X2000  1 351,99 €
20054-60756220200255026310-141001220905-01020950-010X2000  1 481,56 €
20054-61006220200256626310-141001220905-01020950-010X2000  1 646,94 €
RéférenceTailleM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CAOAcc.PrixCommander
20054-6050628283046 + C/2 (Course)6114  1 351,99 €
20054-6075628283046 + C/2 (Course)6114  1 481,56 €
20054-6100628283046 + C/2 (Course)6114  1 646,94 €