Description de l'article/illustrations du produit

Module rotatif pneumatique pour charge lourde
  • Module rotatif pneumatique pour charge lourde
  • Module rotatif pneumatique pour charge lourde
DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Le module rotatif pneumatique ne nécessitant aucun entretien est équipé d'un vérin à double effet pour charge lourde. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique R1/8.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

L'angle de rotation de 0° – 190° est réglable sans paliers.

Répétabilité ±0,01°.

Les amortisseurs sont livrés avec les tables.
Accessoires :Détecteur de proximité et connecteur voir tableau.

Dessins

Module rotatif pneumatique pour charge lourde

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleCouple d'entraînement
Nm
Moment de basculement
maximal Nm
Angle
de rotation
Charge axiale
N
Charge radiale
N
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
CAOAcc.PrixCommander
20064-0299241100° - 190°180024002 x 38303  3 420,66 €
RéférenceTailleCommutateur
de proximité
assorti
Connecteur assortiCAOAcc.PrixCommander
20064-029920915-03020950-010X2000  3 420,66 €