Description de l'article/illustrations du produit

Butée de position intermédiaire pour module 20060-024
  • Butée de position intermédiaire pour module 20060-024
  • Butée de position intermédiaire pour module 20060-024
DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.Finition :Corps : anodisé.Nota :La butée de position intermédiaire ne nécessite aucun entretien.

Permet de réaliser une troisième position d‘arrêt au module rotatif 20060-024.

Commande par un distributeur pneumatique à 3/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.

Gamme de réglage ±20° en partant de 90°.

Répétabilité ±0,01°.

Le détecteur de proximité, le câble pour connecteur et le limiteur de débit sont fournis.
Accessoires :Armortisseur voir tableau.

Dessins

Butée de position intermédiaire pour module 20060-024

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleCouple d'entraînement
Nm
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
Amortisseur assortiCAOAcc.PrixCommander
20080-01440,82 x 16426300-1210010  563,66 €