Description de l'article/illustrations du produit

Butée de position intermédiairepour module 20062-016
  • Butée de position intermédiairepour module 20062-016
  • Butée de position intermédiairepour module 20062-016
DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.Finition :Corps : anodisé.Nota :La butée de position intermédiaire ne nécessite aucun entretien.

Permet de réaliser une troisième position d‘arrêt au module rotatif 20062-016.

Commande par un distributeur pneumatique à 3/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.

Gamme de réglage ±20° en partant de 90°.

Répétabilité ±0,01°.

Le détecteur de proximité, le câble pour connecteur et le limiteur de débit sont fournis.
Accessoires :Armortisseur voir tableau.

Dessins

Butée de position intermédiairepour module 20062-016

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleCouple d'entraînement
Nm
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
Amortisseur assortiCAOAcc.PrixCommander
20082-01663,52 x 252226310-1410012  660,15 €