Description de l'article/illustrations du produit

Module de préhension Pince parallèle
  • Module de préhension Pince parallèle
  • Module de préhension Pince parallèle
DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Arbre de guidage et coulisse en acier.
Finition :Corps avec revêtement Hart-Coat.
Tige de guidage trempée et rectifiée.
Nota :Pinces pneumatiques ne nécessitant aucun entretien et dotées d'un mécanisme à coulisse. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.

Répétabilité ±0,02 mm.
Accessoires :Détecteur de proximité et connecteur voir tableau.

Dessins

Module de préhension Pince parallèle

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceAA1A2A3BB1B2DD1

D2D3D4EE1E2E3CAOAcc.PrixCommander
20100-03002521,554,5-196-7M363M311-1117,5  503,03 €
20100-0400362456-261067M47,54,3M415-1524  530,60 €
20100-05008533,555-281267M47,54,3M526-1532  603,64 €
20100-10017022,54,510-401667M47,54,3M632-3238  695,97 €
20100-12026020811-4520-10M610,56,4M848482448  824,16 €
20100-1203802169166025-10M610,56,4M848-4858  1 006,07 €
20100-1206602169166025-10M610,56,4M848-4858  1 006,07 €
20100-150650271112207528-10M613,58,2M848724872  1 226,58 €
20100-151050271112207528-10M613,58,2M848724872  1 226,58 €
RéférenceE4E5HH1L

L1L2PP1P2P3P4TT1T2T3CAOAcc.PrixCommander
20100-030025-114013403419M59,59,54,5161,60,5-3,5  503,03 €
20100-04003615154512,5605024M54,57618,51,612,54,2  530,60 €
20100-05008520205620706034M5476,5281,612,54,5  603,64 €
20100-10017032326718,51008242M5996271,61,52,54,5  695,97 €
20100-12026032328123,51209660R1/888830,52,11,5-6,5  824,16 €
20100-1203804848873914512070R1/8151511,5302,12-6,5  1 006,07 €
20100-1206604848873914512070R1/8151511,5302,12-6,5  1 006,07 €
20100-15065048481084717114090R1/8222215382,12-9  1 226,58 €
20100-15105048481084717114090R1/8222215382,12-9  1 226,58 €
RéférenceCourse
par mors
Force de serrage
à 6 bars
(N)
Force
d'ouverture
à 6 bars (N)
Poids recommandé
de la pièce à usiner
en kg
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
Commutateur
de proximité
assorti
Connecteur assortiCAOAcc.PrixCommander
20100-030025325350,12140,3420900-010X2000-  503,03 €
20100-040036436460,17160,820900-030X3000-  530,60 €
20100-050085585950,4252,520900-030X3000-  603,64 €
20100-100170101701700,7632820900-04020950-010X2000  695,97 €
20100-120260122602601,174015,120900-05020950-010X2000  824,16 €
20100-120380123803801,785023,620900-04020950-010X2000  1 006,07 €
20100-120660126606602,965023,620900-04020950-010X2000  1 006,07 €
20100-1506501565065036346,820900-05020950-010X2000  1 226,58 €
20100-15105015105010504,746346,820900-05020950-010X2000  1 226,58 €
RéférenceM1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
C
max.
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
CAOAcc.PrixCommander
20100-0300251,61,51,514084140250,00632  503,03 €
20100-0400363,93,71,32508271400,0278  530,60 €
20100-050085661,628010072500,0767  603,64 €
20100-100170121412540150400650,416  695,97 €
20100-1202602730121100640340800,787  824,16 €
20100-120380576795150035021001101,89  1 006,07 €
20100-120660576795150035021001101,89  1 006,07 €
20100-1506508794201190089037001405,36  1 226,58 €
20100-1510508794201190089037001405,36  1 226,58 €