Description de l'article/illustrations du produit

Module rotatif pneumatique
  • Module rotatif pneumatique
  • Module rotatif pneumatique
DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Le module rotatif pneumatique ne nécessitant aucun entretien est équipé d'un vérin à double effet. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

L'angle de rotation de 0° – 190° est réglable sans paliers.

Répétabilité ±0,01°.
Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 20060 Module rotatif pneumatique 514 kB
 Renseignements techniques pour modules rotatifs pneumatiques 168 kB

Dessins

Module rotatif pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleCouple d'entraînement
Nm
Angle
de rotation
Charge axiale
N
Charge radiale
N
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
CAOAcc.PrixCommander
20060-02440,940° - 190°2803502 x 1419  884,79 €