Description de l'article/illustrations du produit

Chariot de guidage DryLin® T
  • Chariot de guidage DryLin® T
DescriptionMatière :

Corps chariot de glissement : aluminium extrudé EN AW-6060.
Eléments de glissements : palier lisse iglidur® J.
Couvercle : plastique.

Finition :Revêtement anodisé E6/EV. Plastique noir.Nota :

Leur faible inertie permet d’obtenir de fortes accélérations et des vitesses extrêmes allant jusqu’à 30 m/s.
Les guidages linéaires sur rail DryLin® T sont insensibles à la saleté. Ils vibrent peu et sont silencieux.
Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C.
De par leur résistance à la corrosion et absence de lubrifiant, ils conviennent tout particulièrement aux secteurs alimentaire et médical.
Le serrage manuel sert uniquement de maintient en position.
Le comportement au fluage du plastique ainsi serré se solde par une baisse de la force de serrage (jusqu’à 70%) au fil du temps. Il est donc interdit de serrer des pièces ayant une incidence sur la sécurité. Rails de glissement assortis voir 21200.

Indication de dessin :
1) Serrage manuel
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21200 Chariot de guidage DryLin® T 172 kB
 Données techniques pour tables de guidage 2,3 MB

Dessins

Chariot de guidage DryLin® T
Chariot de guidage DryLin® T

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
palier fixe standard
Référence
palier fixe à serrage manuel
Référence
palier flottant dans l’axe y
Référence
palier flottant dans l’axe z
TailleC0Y
kN
C0(-Y)
kN
C0Z
kN
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
AA1BB1Filtre
21200-150021200-151021200-152021200-15301544232252538304716
21200-200021200-201021200-202021200-2030207,47,43,785454553406321,5
21200-250021200-251021200-252021200-25302510105125656557457023,5
21200-300021200-301021200-302021200-3030301414720010010072529031
Référence
palier fixe standard
Référence
palier fixe à serrage manuel
Référence
palier flottant dans l’axe y
Référence
palier flottant dans l’axe z
CC1DD1
pour vis
DIN 912
D2HH1H2H3LL1Filetage
du serrage
manuel
Filtre
21200-150021200-151021200-152021200-1530-/19/-/-9M5M4-/20/-/-244-/11,5/-/-167450-/M6/-/-
21200-200021200-201021200-202021200-2030-/18/-/-10M6M5-/28/-/-305-/15/-/-19,88761-/M8/-/-
21200-250021200-251021200-252021200-2530-/17/-/-11M8M6-/28/-/-365-/19/-/-24,89668-/M8/-/-
21200-300021200-301021200-302021200-3030-/20/-/-12M10M8-/28/-/-426,5-/21,5/-/-2710979-/M8/-/-
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40