Description de l'article/illustrations du produit

Guidage miniature DryLin® T
  • Guidage miniature DryLin® T
DescriptionMatière :

Corps du chariot : zinc.
Eléments de glissements : iglidur® J.
Rail de guidage : aluminium extrudé EN AW-6060.

Finition :Aluminium : anodisé dur, 50 µm.
Dureté 500 HV.
Nota :

Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21210 Guidage miniature DryLin® T 148 kB
 Données techniques pour tables de guidage 142 kB

Chariot de guidage

plus d'infos

Dessins

Chariot de guidage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
palier fixe standard
Référence
palier flottant dans l’axe y
Référence
palier flottant dans l’axe z
TailleAA1BB2D

D1HH1H4L3L4Filtre
21210-090021210-092021210-093091513205,5M24,4101,77,22918
21210-120021210-122021210-1230122015277,5M36,5132,29,53422
21210-150021210-152021210-1530152520328,5M36,5162,8114231
Référence
palier fixe standard
Référence
palier flottant dans l’axe y
Référence
palier flottant dans l’axe z
TailleC0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
Filtre
21210-090021210-092021210-093094804802403,41,81,8
21210-120021210-122021210-1230129609604809,24,44,4
21210-150021210-152021210-153015140014007001788

Rail de guidage

plus d'infos

Dessins

Rail de guidage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

TailleL
max.
L2B1B3D3
pour vis
DIN 912
H2H3L1CAOAcc.PrixCommander
21210-0910X0800L max.98001099,6M24,66,320 36,23 €
21210-1212X0800L max.1280012,51213M35,98,625 39,39 €
21210-1520X3000L max.153000201517M3710,840 158,58 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40