Description de l'article/illustrations du produit

Chariot de guidage
  • Chariot de guidage
DescriptionMatière :Chariot de glissement avec corps de base en zinc, éléments de glissement en iglidur® J.Nota :

Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.

TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21210_FW Chariot de guidage 218 kB

Dessins

Chariot de guidage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
palier fixe standard
Référence
palier flottant dans l’axe y
Référence
palier flottant dans l’axe z
TailleAA1BB2D

D1HH1H4L3L4Filtre
21210-090021210-092021210-093091513205,5M24,4101,77,22918
21210-120021210-122021210-1230122015277,5M36,5132,29,53422
21210-150021210-152021210-1530152520328,5M36,5162,8114231
Référence
palier fixe standard
Référence
palier flottant dans l’axe y
Référence
palier flottant dans l’axe z
TailleC0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
Filtre
21210-090021210-092021210-093094804802403,41,81,8
21210-120021210-122021210-1230129609604809,24,44,4
21210-150021210-152021210-153015140014007001788

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40