Description de l'article/illustrations du produit

Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage
  • Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage
DescriptionMatière :

Corps du chariot : zinc.
Palier lisse : iglidur® J.
Rails : aluminium.

Finition :Corps de base : chromé.
Aluminium : anodisé incolore.
Nota :Les guidages miniatures sont résistants à la corrosion. Absence d´entretien. Leur faible inertie de masse permet d´obtenir de fortes accélérations et vitesses. Résiste à des températures jusqu’à max. +80 °C.
Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21230_FS Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage 405 kB

Dessins

Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage
Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

L
max.
L2CAOAcc.PrixCommander
21230-2730X3000L max.300030 108,60 €
RéférenceFinition

L2L2
min.
L2
max.
CAOAcc.PrixCommander
21230-27**X*L2 et L selon demande client**2049 0,00 €