Description de l'article/illustrations du produit

Guidages miniatures DryLin® N Chariot de guidage
  • Guidages miniatures DryLin® N Chariot de guidage
DescriptionMatière :

Corps du chariot : zinc.
Palier lisse : iglidur® J.
Rails : aluminium.

Finition :Corps de base : chromé.
Aluminium : anodisé incolore.
Nota :Les guidages miniatures sont résistants à la corrosion. Absence d´entretien. Leur faible inertie de masse permet d´obtenir de fortes accélérations et vitesses. Résiste à des températures jusqu’à max. +80 °C.
Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21230_FW Guidages miniatures DryLin® N Chariot de guidage 249 kB

Dessins

Guidages miniatures DryLin® N Chariot de guidage
Guidages miniatures DryLin® N Chariot de guidage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
palier fixe
Référence
palier flottant
Finition

Filtre
21230-270021230-2701Chariot de guidage avec alésage
21230-271021230-2711Chariot de guidage avec taraudage

Autres articles de cette catégorie