- Sans entretien et résistant à la corrosion
- Faible poids
- Possibilité de vitesses et d'accélérations très élevées
- Insensible à la poussière
- Convient pour un fonctionnement à sec
Description
Matière
Corps du chariot : zinc.
Palier lisse : iglidur® J.
Rails : aluminium.
Finition
Corps de base : chromé. Aluminium : anodisé incolore.
Nota
Les guidages miniatures sont résistants à la corrosion. Absence d´entretien. Leur faible inertie de masse permet d´obtenir de fortes accélérations et vitesses. Résiste à des températures jusqu’à max. +80 °C. Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.