Description de l'article/illustrations du produit

Palier linéaire à bille avec cage en plastique, ouverte
  • Palier linéaire à bille avec cage en plastique, ouverte
DescriptionMatière :Enveloppe extérieure : acier à roulement.
Cage en plastique.
Billes : acier.
Nota :Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en plastique. Cette cage garantit un fonctionnement silencieux et une qualité de roulement exceptionnelle. Pour les températures d‘utilisation supérieures à +80 °C, il est recommandé d‘utiliser des paliers linéaires à billes équipés d‘une cage en acier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21500_AO Palier linéaire à bille avec cage en plastique, ouverte 288 kB

Dessins

Palier linéaire à bille avec cage en plastique, ouverte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2EGLL1L2WCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21500-1612ouvert.162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,310590910 21,34 €
21500-2012ouvert.203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6108801400 25,18 €
21500-2512ouvert.254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,510001600 33,09 €
21500-3012ouvert.304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,516002800 41,23 €