Description de l'article/illustrations du produit

Palier linéaire à bille avec cage en acier, fermé
  • Palier linéaire à bille avec cage en acier, fermé
DescriptionMatière :Enveloppe extérieure : acier à roulement.
Cage en acier.
Billes : acier.
Nota :Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en acier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21505_AG Palier linéaire à bille avec cage en acier, fermé 275 kB

Dessins

Palier linéaire à bille avec cage en acier, fermé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2LL1L2Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21505-1202fermé12222132 -0,222,9 -0,21,3420714 23,49 €
21505-1602fermé162624,936 -0,224,9 -0,21,36861092 28,06 €
21505-2002fermé203230,345 -0,231,5 -0,21,69241610 34,04 €
21505-2502fermé254037,558 -0,344,1 -0,31,8514702590 45,55 €
21505-3002fermé304744,568 -0,352,1 -0,31,8521003920 60,17 €