Description de l'article/illustrations du produit

Palier linéaire à bille avec cage en acier, ouverte
  • Palier linéaire à bille avec cage en acier, ouverte
DescriptionMatière :Enveloppe extérieure : acier à roulement.
Cage en acier.
Billes : acier.
Nota :Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en acier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21505_AO Palier linéaire à bille avec cage en acier, ouverte 205 kB

Dessins

Palier linéaire à bille avec cage en acier, ouverte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2EGLL1L2WCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21505-1212ouvert.1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 34,52 €
21505-1612ouvert.162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 39,57 €
21505-2012ouvert.203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 46,75 €
21505-2512ouvert.254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 60,90 €
21505-3012ouvert.304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 78,62 €