Description de l'article/illustrations du produit

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, ouverte
  • Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, ouverte
DescriptionMatière :Corps : plastique.
Plaques de voie de roulement : acier à roulement.
Billes : acier.
Nota :Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec compensation de désalignement angulaire automatique. Joint d‘étanchéité des deux côtés. Ces paliers sont constitués d‘un corps en plastique dans lequel les plaques de voie de roulement en acier sont clipsés. Le corps en plastique protège le joint d‘étanchéité. Le joint d‘étanchéité est en matière polyamide spéciale avec des coefficients de frottement faibles. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21510_AO Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, ouverte 200 kB

Dessins

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, ouverte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2EGLL1L2WCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21510-1212ouvert.1222211,3566°32 -0,222,6 -0,21,37830910 31,79 €
21510-1612ouvert.162624,9068°36 -0,224,6 -0,21,39,810201120 31,29 €
21510-2012ouvert.203230,3055°45 -0,231,2 -0,21,610,520202220 38,80 €
21510-2512ouvert.254037,51,557°58 -0,343,7 -0,31,851339504350 51,11 €
21510-3012ouvert.304744,5257°68 -0,351,7 -0,31,8515,348005280 64,18 €