Palier linéaire à billesavec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées
21515

Palier linéaire à billes avec compensation de désalignement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Palier linéaire à billesavec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées
  • Palier linéaire à billesavec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées
DescriptionMatière :Corps : plastique.
Plaque de pression : acier à roulement.
Billes : acier.
Nota :Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint à double lèvre des deux côtés. Ces paliers se distinguent par rapport aux paliers linéaires à billes standard par leur double capacité de charge ou leur durée de vie accrue. La compensation de désalignement angulaire permet de compenser les défauts d‘alignement des perçages dans le boîtier ou les flexions d‘arbre, d‘optimiser la répartition des charges et de garantir une charge uniforme de toutes les billes sur toute la longueur du palier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.

Dessins (aperçu complet)

Palier linéaire à billesavec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées

plus d'infos

Dessins

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, capacités de charge élevées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2LL1L2Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21515-1602fermé162624,936 -0,224,6 -0,21,322002400 39,64 €
21515-2002fermé203230,345 -0,231,2 -0,21,640004400 45,74 €
21515-2502fermé254037,558 -0,343,7 -0,31,8567007300 58,14 €
21515-3002fermé304744,568 -0,351,7 -0,31,8583009100 68,47 €

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, capacité de charge élevée, ouvert

plus d'infos

Dessins

Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, capacité de charge élevée, ouvert

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2EGLL1L2WCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21515-1612ouvert.162624,9070°36 -0,224,6 -0,21,39,422002400 45,99 €
21515-2012ouvert.203230,3060°45 -0,231,2 -0,21,610,240004400 51,79 €
21515-2512ouvert.254037,51,560°58 -0,343,7 -0,31,8514,467007300 66,87 €
21515-3012ouvert.304744,5255°68 -0,351,7 -0,31,8513,983009100 78,77 €