Description de l'article/illustrations du produit

Règle en Inox, autoadhésive
  • Règle en Inox, autoadhésive
  • Règle en Inox, autoadhésive
  • Règle en Inox, autoadhésive
DescriptionMatière :Inox 1.4310.Finition :Naturelle.Nota :Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.

Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21880_ME Règle en Inox, autoadhésive 149 kB

Dessins

Règle en Inox, autoadhésive

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Finition

Position
d'implantation
Point zéroDivisionGraduationLFiltre
21880-000010XRèglehorizontalà gauche1 mmen bas300/500/700/1000
21880-010010XRègleverticalen haut1 mmà gauche300/500/700/1000

Autres articles de cette catégorie