Description de l'article/illustrations du produit

Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif
  • Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif
  • Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif
  • Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif
DescriptionMatière :Inox 1.4310.Finition :Naturelle.Nota :Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.

Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21880_NE Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif 321 kB

Dessins

Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

Position
d'implantation
Point zéroGraduationCAOAcc.PrixCommander
21880-0001Vernierhorizontalà gauchein alto 7,71 €
21880-0101Vernierverticalin altodroite 7,71 €
21880-00Point zérohorizontal-- 5,56 €
21880-01Point zérovertical-- 5,56 €

Autres articles de cette catégorie