Description de l'article/illustrations du produit

Règles en aluminium, autoadhésive ou avec perçages
  • Règles en aluminium, autoadhésive ou avec perçages
  • Règles en aluminium, autoadhésive ou avec perçages
  • Règles en aluminium, autoadhésive ou avec perçages
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé, noir.Nota :Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21882_MA Règles en aluminium, autoadhésive ou avec perçages 449 kB

Dessins

Règles en aluminium, autoadhésive ou avec perçages

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
autoadhésif
Référence
avec perçage
Finition

Position
d'implantation
Point zéroDivisionGraduationL

Filtre
21882-000010X21882-100010XRèglehorizontalà gauche1 mmen bas250/500/750/1000
21882-010010X21882-110010XRègleverticalin alto1 mmà gauche250/500/750/1000