Description de l'article/illustrations du produit

Vernier et point zéro en aluminium, autoadhésif ou avec perçages
  • Vernier et point zéro en aluminium, autoadhésif ou avec perçages
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé, noir.Nota :Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21882_NA Vernier et point zéro en aluminium, autoadhésif ou avec perçages 208 kB

Dessins

Vernier et point zéro en aluminium, autoadhésif ou avec perçages

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
autoadhésif
Référence
avec perçage
Finition

Position
d'implantation
Point zéroGraduationFiltre
21882-000121882-1001Vernierhorizontalà gauchein alto
21882-010121882-1101Vernierverticalin altodroite
21882-0021882-10Point zérohorizontal--
21882-0121882-11Point zérovertical--