Description de l'article/illustrations du produit

Règle en aluminiumautoadhésive ou avec perçages
  • Règle en aluminiumautoadhésive ou avec perçages
  • Règle en aluminiumautoadhésive ou avec perçages
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Surface graduée rectifiée et anodisée noire.Nota :Règles rigide et massive en aluminium. Section 30 x 6 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire.
Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro à droite ou au centre
– Graduation en haut ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Lamage suivant DIN 74-B f 5
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21884 Règle en aluminiumautoadhésive ou avec perçages 175 kB

Dessins

Règle en aluminiumautoadhésive ou avec perçages

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
autoadhésif
Référence
avec perçage
Position
d'implantation
Point zéroDivisionGraduationL

Filtre
21884-000010X21884-100010Xhorizontalà gauche1 mmen bas500/1000
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40