Description de l'article/illustrations du produit

Indicateur de position non programmé
  • Indicateur de position non programmé
DescriptionMatière :Corps plastique.
Arbre creux acier.
Regard en plastique affichage LCD.
Vis en acier.
Finition :Arbre creux bruni.
Vis noire.
Nota :Les indicateurs de position électroniques offrent d'autres possibilités par rapport aux indicateurs de position mécaniques car ils peuvent indiquer l'angle et les pas inhabituels de la broche et enregistrent chaque étape de réglage de la broche.

* Paramètres programmables librement à l'aide du logiciel de programmation 21922-09.
Données techniques :– Affichage LCD avec 5 chiffres
– Hauteur des chiffres env. 11,5 mm
– Plage d'affichage de -19999 ... 99999
– Diamètre alésage 30 H7 mm
– Température de travail -10 °C à +60 °C
– Température de stockage -30 °C à +80 °C
– Vitesse max. 600 tr/min
– Pile bouton Lithium 3V, type CR2032. Durée de vie env. 2 ans
– Résistance aux vibrations selon DIN CEI 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Résistance chocs selon DIN CEI 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Indice de protection : IP 51
Propriétés :– Valeurs d'affichage et position de la virgule programmables librement
– Mode linéaire ou angulaire
– Touche de fonction pour position initiale
– Touche de fonction pour commuter entre la dimension absolue et la dimension incrémentale
– Programmation d'une valeur offset directement sur l'appareil
– Changement simple de la pile
Accessoires :– Corps réducteur 21940
– Logiciel de programmation 21922-09
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21922 Indicateur de position non programmé 376 kB

Dessins

Indicateur de position non programmé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps de base
Position
d'implantation
PasAffichage
après
un tour
Position de
la virgule
Sens de comptagePosition initialeRéférence
Logiciel
CAOAcc.PrixCommander
21922-11orange1frei programmierbarprogrammablefrei programmierbarprogrammablefrei programmierbar21922-09  204,89 €
21922-12noir1frei programmierbar可自由编程frei programmierbar可自由编程frei programmierbar21922-09  204,89 €
21922-31orange3frei programmierbar可自由编程frei programmierbar可自由编程frei programmierbar21922-09  204,89 €
21922-32noir3frei programmierbar可自由编程frei programmierbar可自由编程frei programmierbar21922-09  204,89 €