Description de l'article/illustrations du produit

Logiciel de programmation pour indicateur de position
  • Logiciel de programmation pour indicateur de position
DescriptionNota :Le logiciel de programmation permet de programmer l'indicateur de position avec les paramètres correspondants avant le montage. La prise en main du programme est très simple. Les valeurs, telles que la valeur de mesure par tour, la position de la virgule, etc., peuvent être saisies directement ou sélectionnées à l'aide des boutons. La saisie de valeurs inadmissibles est reconnue par le logiciel.

Avec câble de raccordement USB.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21922 Logiciel de programmation pour indicateur de position 260 kB

Dessins

Logiciel de programmation pour indicateur de position

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignation de l'article

CAOAcc.PrixCommander
21922-09LOGICIEL PLASTIQUE., COMP:ACIER 168,73 €