Description de l'article/illustrations du produit

Plaque de montage
  • Plaque de montage
  • Plaque de montage
DescriptionMatière :Position de montage 1, corps : zinc injecté haute pression.
Position de montage 3, corps : aluminium.

Manette indexable : plastique.
Finition :Corps anodisé.
Manette indexable gris foncé.
Nota :Les plaques de montage forment un ensemble compact avec les indicateurs de position. Elles garantissent un serrage de broche fiable sans construction supplémentaire.
Le montage simple de la plaque de montage permet également de s'en servir pour équiper des installations existantes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21944 Plaque de montage 386 kB

Dessins

Plaque de montage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Position de montage 1
Référence
Position de montage 3
AA1A2A3A4A5BB1DD1

D2D3HH1LAssorti à
l'indicateur
de position
Filtre
21944-0408121944-0408321-/112211/-23,57,5154,68M44,584716,533-
21944-0410121944-0410321-/112211/-23,57,5154,610M44,584716,533-
21944-0412121944-0412321-/112211/-23,57,5154,612M44,584716,533-
21944-0414121944-0414321-/112211/-23,57,5154,614M44,584716,533-
21944-0912121944-0912334-/173017/-1710205,512M55,51067,525,548-
21944-0914121944-0914334-/173017/-1710205,514M55,51067,525,548-
21944-0916121944-0916334-/173017/-1710205,516M55,51067,525,548-
21944-0920121944-0920334-/173017/-1710205,520M55,51067,525,548-
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40