Description de l'article/illustrations du produit

Sélecteur avec indicateur de positionaffichage numérique
  • Sélecteur avec indicateur de positionaffichage numérique
DescriptionMatière :Corps plastique.
Arbre creux acier.
Regard en plastique.
Finition :Carter renforcé de fibre de verre.
Arbre creux bruni.
Nota :Les sélecteurs avec indicateur de position intégré permettent la lecture directe des valeurs de mesure telles que les longueurs, les débits, les positions, etc. De plus, l'affichage à indiquer est librement définissable (en fonction du pas de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par une transmission mécanique. Le taquet anti-rotation permet l'utilisation des sélecteurs dans toutes les positions de montage, même avec de fortes vibrations.

** Indiquer la position du taquet anti-rotation pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile.
Données techniques :– compteur : 4 décades + lecture précise
– hauteur des chiffres env. 6 mm
– arbres creux Ø 14 H7 mm
– résistant à des températures jusqu’à 80 °C
– résistant aux huiles et aux solvants
Sur demande :Autres pas.Accessoires :– Douille de réduction 21940
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21952 Sélecteur avec indicateur de positionaffichage numérique 215 kB

Dessins

Sélecteur avec indicateur de positionaffichage numérique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
rouge
Référence
noir
PasAffichage
après
un tour
Position de
la virgule
Filtre
21952-01501**121952-01501**21,5001,51
21952-02001**121952-02001**22002,01
21952-04001**121952-04001**24004,01
21952-05001**121952-05001**25005,01
21952-10001**121952-10001**210010,01
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40