Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Rail de guidage à rouleaux pour paliers fixesr
à partir de
€ 40,11
hors TVA
hors frais d’envoi
Rail de guidage à rouleaux pour palier libre
à partir de
€ 52,28
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis de fixation
à partir de
€ 0,84
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Rails de guidage à galets croisés. Le rail pour palier fixe absorbe en grande partie les charges radiales. Le rail pour palier flottant sert à l'absorption de charges radiales et d'appui. En association avec le palier fixe, le palier flottant permet de compenser les défauts d'alignement et les jeux.
Sur demande
Longueurs jusqu'à 3120 mm au maximum.
Rails de guidage à rouleaux
Les »rails de guidage à rouleaux et glissières télescopiques de norelem sont parfaitement adaptés pour les systèmes coulissants dans l'industrie, la logistique, la technique médicale et automobile où, même en cas de charges lourdes (jusqu'à 1,5 tonne), ils garantissent un déplacement précis et maniable. Outre les »versions standard en acier , norelem propose des »rails de guidage à rouleaux de qualité supérieure en acier à roulement, avec des glissières trempées par induction, qui offrent des caractéristiques de déplacement améliorées et une stabilité plus élevée.