Description de l'article/illustrations du produit

Palier fixe, exécution compacte
  • Palier fixe, exécution compacte
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Le chariot de guidage à rouleaux présente un faible coefficient de frottement, ce qui explique sa facilité de fonctionnement. Les rouleaux bénéficient d'une lubrification permanente et possèdent une étanchéité 2Z (couvercle anti-poussière). Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée. La version compacte est équipée d'un racleur en matière plastique pour le nettoyage des voies de roulement.

Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21320_FK Palier fixe, exécution compacte 133 kB

Dessins

Palier fixe, exécution compacte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleAA1BB1D

EE1FHH1H2LL1L2C0Y
N
C0Z
N
CAOAcc.PrixCommander
21320-12008020-601819,2M5109311,55,516908071300170 38,54 €
21320-1300883015702729,5M5564154,520,5978880800400 42,27 €
21320-14515045231204046,4M67,58,55224311601501351600860 91,76 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40