Description de l'article/illustrations du produit

Palier flottant, version massive
  • Palier flottant, version massive
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Le chariot de guidage à rouleaux présente un faible coefficient de frottement, ce qui explique sa facilité de fonctionnement. Les rouleaux bénéficient d'une lubrification permanente et possèdent une étanchéité 2Z (couvercle anti-poussière). Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée. La version compacte est équipée d'un racleur en matière plastique pour le nettoyage des voies de roulement.

Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21320_LM Palier flottant, version massive 118 kB

Dessins

Palier flottant, version massive

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1BB1D

EFHH1H2LC0Y
N
CAOAcc.PrixCommander
21320-32006020201020,5M5202,511,55618,25 ±0,660300 64,53 €
21320-33008030352031,8M622,53,519,21027,95 ±1,080800 69,65 €
21320-34512045552544,8M832,5525,51237,25 ±1,751201600 151,30 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40