Description de l'article/illustrations du produit

Rail de guidage à rouleaux pour palier libre
  • Rail de guidage à rouleaux pour palier libre
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Rails de guidage à galets croisés.

Le rail pour palier fixe absorbe en grande partie les charges radiales. Le rail pour palier flottant sert à l'absorption de charges radiales et d'appui. En association avec le palier fixe, le palier flottant permet de compenser les défauts d'alignement et les jeux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21320_L Rail de guidage à rouleaux pour palier libre 97,6 kB

Dessins

Rail de guidage à rouleaux pour palier libre

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleAA1B1CD

HLRFiltre
21320-220X207220,53511800/1040/2080/31205,5
21320-230X308,4231,846,416800/1040/2080/31207
21320-245X4511244,84,5924,5800/1040/2080/31209,5
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40