Description de l'article/illustrations du produit

Palier fixe
  • Palier fixe
DescriptionMatière :Corps du chariot en acier.
Racleur en polyamide modifié.
Rouleaux en acier 1.3505.
Finition :Corps du chariot zingué.Nota :Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et racleurs en polyamide, qui protègent les voies de roulement contre l'encrassement.
Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée.
Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes).

Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
Sur demande :Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21322_F Palier fixe 147 kB

Dessins

Palier fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1BB1B2D

EHH1LL1C dynamique
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 81,72 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 124,47 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 113,87 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 162,51 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40