Description de l'article/illustrations du produit

Palier flottant
  • Palier flottant
DescriptionMatière :Corps du chariot en acier.
Racleur en polyamide modifié.
Rouleaux en acier 1.3505.
Finition :Corps du chariot zingué.Nota :Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et racleurs en polyamide, qui protègent les voies de roulement contre l'encrassement.
Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée.
Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes).

Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
Sur demande :Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21322_L Palier flottant 152 kB

Dessins

Palier flottant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dynamique
N
C0Y
N
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 81,72 €
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 124,47 €
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 113,87 €
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 162,51 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40