Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Chariot de guidage à rouleaux aluminium
  • Chariot de guidage à rouleaux aluminium
DescriptionMatière :Corps du chariot en fonte d'aluminium moulée.
Têtes en polyester, racleurs en polyamide modifié.
Lèvres d'étanchéité longitudinales en caoutchouc.
Rouleaux en acier 1.3505.
Finition :Corps du chariot nickelé.Nota :Chariot de guidage à rouleaux avec rouleaux à lubrification permanente et technologie de racleurs brevetée, assurant la lubrification du système pendant le déplacement.
Il suffit de modifier le réglage du rouleau excentrique central pour régler le chariot de guidage sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée.
Grande vitesse de déplacement jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapide et plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes).

Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C.
Sur demande :Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21322 Chariot de guidage à rouleaux aluminium 210 kB

Dessins (aperçu complet)

Chariot de guidage à rouleaux aluminium

Palier fixe

plus d'infos

Dessins

Palier fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1BB1B2D

EHH1LL1C dynamique
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21322-2118062185217,61818,3M5516,56,4746215308202601,54,78,2 74,27 €
21322-2128088287826,52828M55249,312488426021706406,21627,2 115,08 €
21322-214313443114414342,7M8103713,7170134122805500157023,660104,5 151,47 €

Palier flottant

plus d'infos

Dessins

Palier flottant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dynamique
N
C0Y
N
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21322-2218062185217,61818,3M5516,517,66,4746215308208,2 74,27 €
21322-2228088287826,52828M552425,39,3124884260217027,2 115,08 €
21322-224313443114414342,7M8103739,513,7170134122805500104,5 151,47 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40