Description de l'article/illustrations du produit

Rails de guidage à rouleaux forme A pour palier fixe
  • Rails de guidage à rouleaux forme A pour palier fixe
  • Rails de guidage à rouleaux forme A pour palier fixe
  • Rails de guidage à rouleaux forme A pour palier fixe
DescriptionMatière :Acier à roulement.Finition :Zingué.
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Remarques concernant la commande :Vis de fixation comprises dans la livraison.Nota :Rails de guidage compacts à profil en C avec voies de roulement trempées sur l'intérieur. Le système reste silencieux même sous contraintes élevées.

Des vis de réglage permettent d'aligner le rail lors du montage.

Afin d'obtenir les caractéristiques de fonctionnement optimales, une lubrification est nécessaire entre la voie de roulement et le rouleau. Cette lubrification protège également les voies de roulement rectifiées contre la corrosion.
Sur demande :Longueurs jusqu'à 4080 mm au maximum.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21322_A Rails de guidage à rouleaux forme A pour palier fixe 251 kB

Dessins

Rails de guidage à rouleaux forme A pour palier fixe

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Forme

TailleB1CD
pour vis
D1HLRTFiltre
21322-118XA18182,8M49,58,25240/400/560/800/1040/12001,52
21322-128XA28283M51112,25400/560/800/1040/1200/144012
21322-135XA35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144022,7
21322-143XA43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/20002,53,1
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40