Description de l'article/illustrations du produit

Joints racleurs à double lèvre, fermés
  • Joints racleurs à double lèvre, fermés
DescriptionMatière :Anneau acier.
Joint : caoutchouc NBR.
Nota :En plus des joints standard, des joints racleurs sont disponibles pour les douilles linéaires à billes. Ces joints racleurs permettent d‘améliorer sensiblement la protection contre les salissures et les poussières.
Les joints racleurs sont montés collés devant les douilles à billes dans les trous (tolérance H7) des paliers.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21560_AG Joints racleurs à double lèvre, fermés 200 kB

Dessins

Joints racleurs à double lèvre, fermés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1HCAOAcc.PrixCommander
21560-120fermé12223 7,71 €
21560-160fermé16263 3,09 €
21560-200fermé20324 3,09 €
21560-250fermé25404 3,59 €
21560-300fermé30475 4,35 €

Autres articles de cette catégorie