Description de l'article/illustrations du produit

Joints racleurs à double lèvre, ouverts
  • Joints racleurs à double lèvre, ouverts
DescriptionMatière, Finition :Anneau acier.
Joint : caoutchouc NBR.
Nota :En plus des joints standard, des joints racleurs sont disponibles pour les douilles linéaires à billes. Ces joints racleurs permettent d‘améliorer sensiblement la protection contre les salissures et les poussières.
Les joints racleurs sont montés collés devant les douilles à billes dans les trous (tolérance H7) des paliers.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21560_AO Joints racleurs à double lèvre, ouverts 185 kB

Dessins

Joints racleurs à double lèvre, ouverts

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1HGWCAOAcc.PrixCommander
21560-121ouvert.1222378°7,5 11,72 €
21560-161ouvert.1626378°10 3,95 €
21560-201ouvert.2032460°10 3,95 €
21560-251ouvert.2540460°12,5 4,85 €
21560-301ouvert.3047550°12,5 5,15 €

Autres articles de cette catégorie