FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Palier-support et chariot en alliage d'aluminium.
Colonnes de guidage et broche en inox .
Paliers lisses pour colonne de guidage et écrou de broche en plastique spécial de grande qualité.
Accouplement à griffes en aluminium avec noix d'accouplement en polyuréthane.
Finition
Alliage d’aluminium anodisé.
Acier inoxydable trempé et rectifié. Broche filetée avec roulement à bille.
Remarque
La position de la sortie de câble ou de l'unité de commande est livrée telle que représentée sur le plan technique.
Nota
Table de positionnement pour opérations de déplacement et de positionnement motorisés. Les bagues lisses et écrous de broches conviennent pour un fonctionnement à sec, il est néanmoins recommandé de lubrifier à l'aide d'une graisse pour galets de roulement en plastique. Nous proposons en accessoires, le logiciel de programmation et le câble d'interface (25000-15) spécifiques au moteur pas à pas avec commande de positionnement.

Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par rotation, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner selon un facteur de marche de 100 %.

Se combine avec tous les autres composants de la même taille.
Données techniques
Pas de la broche filetée : 2 mm
Jeu axial de la broche filetée : < 0,04 mm
Jeu radial des guidages : < 0,02 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Vitesse de mouvement maxi : 20 mm/s
Facteur de marche maxi : 100 %
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem

Unité de positionnement

Les tables de positionnement et les tables de positionnement circulaires de norelem offrent la technologie de précision la plus avancée. Elles permettent de positionner les composants, capteurs, détecteurs de fin de course et caméras les plus divers avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Ces tables motorisées électriques, silencieuses et sans entretien sont utilisées dans les machines-outils, les centres d'usinage, les systèmes de manipulation, dans la construction d'installations ainsi que dans les dispositifs de mesure et de contrôle. Ces modules de déplacement et de positionnement polyvalents sont adaptés pour des vitesses de déplacement jusqu'à 1,2 m/min et des objets d'un poids inférieur à 10 kg.

norelem propose des tables de positionnement dans les variantes suivantes:

  • sans moteur;
  • avec moteur pas à pas;
  • avec moteur pas à pas et commande de positionnement intégrée.