Description de l'article/illustrations du produit

Table de positionnement courte à motorisation latérale électrique
  • Table de positionnement courte à motorisation latérale électrique
  • Table de positionnement courte à motorisation latérale électrique
DescriptionMatière :Palier-support et chariot en alliage d'aluminium.
Colonnes de guidage et broche en inox .
Paliers lisses pour colonne de guidage et écrou de broche en plastique spécial de grande qualité. Courroie dentée en néoprène, profil 3M.
Finition :Alliage d’aluminium anodisé.
Acier inoxydable trempé et rectifié. Broche filetée avec roulement à bille.
Remarques concernant la commande :La position de l'unité d'entraînement, de la sortie de câble ou de l'unité de commande est livrée telle que représentée sur le plan technique.Nota :Table de positionnement pour opérations de déplacement et de positionnement motorisés. Les bagues lisses et écrous de broches conviennent pour un fonctionnement à sec, il est néanmoins recommandé de lubrifier à l'aide d'une graisse pour galets de roulement en plastique. Nous proposons en accessoires, le logiciel de programmation et le câble d'interface (21088) spécifiques au moteur pas à pas avec commande de positionnement.

Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par rotation, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner selon un facteur de marche de 100 %.

Se combine avec tous les autres composants de la même taille.
Données techniques :Pas de la broche filetée : 2 mm
Jeu axial de la broche filetée : < 0,04 mm
Jeu radial des guidages : < 0,02 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Vitesse de mouvement maxi : 20 mm/s
Facteur de marche maxi : 100 %
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C

Dessins

Table de positionnement courte à motorisation latérale électrique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleFormeMoteur

FinitionCAOAcc.PrixCommander
21081-08108Asans moteur- 532,95 €
21081-081118Bavec moteur pas à pas- 623,82 €
21081-081218Cavec moteur pas à pasavec commande de positionnement intégrée 1 151,92 €
21081-121012Asans moteur- 562,30 €
21081-1211112Bavec moteur pas à pas- 651,49 €
21081-1212112Cavec moteur pas à pasavec commande de positionnement intégrée 1 179,59 €
Taille

BB1B2C
Course
D2D3D4HH1H3H4L1L2L3L4L6Filtre
8463621248x2842820241493,546362620
12756038308x212629,5252815,513375603015
TailleF1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtre
86060300,50,52
1260100600,80,83
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Unité de positionnement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40