Description de l'article/illustrations du produit

Table de positionnement longue à motorisation latérale électrique
  • Table de positionnement longue à motorisation latérale électrique
  • Table de positionnement longue à motorisation latérale électrique
DescriptionMatière :Palier-support et chariot en alliage d'aluminium.
Colonnes de guidage et broche en inox .
Paliers lisses pour colonne de guidage et écrou de broche en plastique spécial de grande qualité. Courroie dentée en néoprène, profil 3M.
Finition :Alliage d’aluminium anodisé.
Acier inoxydable trempé et rectifié. Broche filetée avec roulement à bille.
Remarques concernant la commande :La position de l'unité d'entraînement, de la sortie de câble ou de l'unité de commande est livrée telle que représentée sur le plan technique.Nota :Table de positionnement pour opérations de déplacement et de positionnement motorisés. Les bagues lisses et écrous de broches conviennent pour un fonctionnement à sec, il est néanmoins recommandé de lubrifier à l'aide d'une graisse pour galets de roulement en plastique. Nous proposons en accessoires, le logiciel de programmation et le câble d'interface (21088) spécifiques au moteur pas à pas avec commande de positionnement.

Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par rotation, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner selon un facteur de marche de 100 %.

Se combine avec tous les autres composants de la même taille.
Données techniques :Pas de la broche filetée : 2 mm
Jeu axial de la broche filetée : < 0,04 mm
Jeu radial des guidages : < 0,02 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Vitesse de mouvement maxi : 20 mm/s
Facteur de marche maxi : 100 %
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C

Dessins

Table de positionnement longue à motorisation latérale électrique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleForme

Moteur

Finition

CAOAcc.PrixCommander
21083-08108Asans moteur- 566,07 €
21083-081118Bavec moteur pas à pas- 655,26 €
21083-081218Cavec moteur pas à pasavec positionnement intégré 1 183,36 €
21083-121012Asans moteur- 596,02 €
21083-1211112Bavec moteur pas à pas- 685,21 €
21083-1212112Cavec moteur pas à pasavec positionnement intégré 1 213,31 €
TailleBB1B2C
Course
D2D3D4D5HH1H3H4H5H6L1L2L3L4L5L6L7L8Filtre
8463621508x284M4282023146241344636268,520126
12756038758x2126M429,5252715,5728180756015117,5157,5
TailleF1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filtre
86080600,70,72
1260120100113
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Unité de positionnement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40