Description de l'article/illustrations du produit

Moteur pas à pas
  • Moteur pas à pas
  • Moteur pas à pas
  • Moteur pas à pas
DescriptionFinition :Moteur pas à pas 2 phases couple élevé de taille NEMA 17 (42 mm) et d'un angle de pas de 1,8° (pas entier) avec ligne de raccordement à 4 brins.Nota :Les moteurs pas à pas offrent un couple élevé, une très grande précision et un pilotage aisé. Ils opèrent de façon fiable dans des conditions environnantes les plus variées. Les moteurs pas à pas peuvent être raccordés aux commandes de moteurs les plus courantes par le biais de cables de raccordement à 4 brins.Données techniques :Angle de pas : 1,8°
Pas par tour : 200
Courant nominal/phase : 1,7 A
Tension nominale : 5,6 V DC
Couple de maintien : 0,4 Nm
Moment d'inertie du rotor : 0,068 kgcm²
Résistance/phase : 1,65 Ohm ±15 %
Inductance/phase : 2,8 mH ±20 %
Température d'utilisation : de -10 °C à +50 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21086 Moteur pas à pas 267 kB

Dessins

Moteur pas à pas

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
21086-1Moteur pas à pas 89,19 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Unité de positionnement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40