Description de l'article/illustrations du produit

Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
  • Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
  • Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
  • Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
  • Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
  • Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
  • Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
  • Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
DescriptionFinition :Moteur pas à pas 2 phases couple élevé de taille NEMA 17 (42 mm) et d'un angle de pas de 1,8° (pas entier) avec commande de position intégrée.Nota :Moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée. Ce moteur est une unité pratique constituée d'un moteur pas à pas et d'une commande intelligente. Déplacement de référence en butée avec ampérage réduit possible sans capteur de proximité. Contrôleur de rotation intégré. Fonctionnement silencieux grâce à une inversion dynamique de la résolution de pas.

Pilotage par interface simple I/O, 31 positions configurables et accessibles.

La commande peut être paramétrée rapidement et simplement grâce au logiciel. Le logiciel et le manuel de programmation de la commande de positionnement sont disponibles en téléchargement gratuit sur Internet.
Données techniques :Tension de commande : de +24 V à +36 V CC
Tension du moteur : de +24 V à +48 V CC
Interfaces : Numérique I/0-BAC, cadence/sens
Couple de maintien : jusque 0,45 Nm
Moment d'inertie du rotor : 0,068 kgcm²
Réduction du courant : réglable
Entrées : 6 (de +24 V à +36 V CC)
Sorties : 2 (+24 V)
Température d'utilisation : de 0 °C à +50 °C

Dessins

Moteur pas à pas avec commande de position intégrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationDomaines d'applicationCAOAcc.PrixCommander
21088-2Moteur pas à pas 617,29 €
21088-91ConvertisseurUSB sur RS-232 (connecteur SUB-D à 9 broches). Cette clé USB transfère des données sérielles avec niveau TTL par
une interface USB au PC ou à l‘ordinateur portable. Longueur env. 500 mm avec câble de rallonge USB de 1,8 m.
 239,08 €
21088-92adaptateurDouille SUB-D à 15 broches sur connecteur SUB-D à 15 broches et douille SUB-D à 9 broches,
longueur env. 170 mm
 75,98 €
21088-93câble de raccordementDouille SUB-D HD à 15 broches, longueur 5 m. Convient aux chaînes porte-câbles 87,11 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Unité de positionnement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40