Description de l'article/illustrations du produit

Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec butées de fin de course
  • Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec butées de fin de course
DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250.Finition :rectifié.Nota :Table de guidage disponible en aluminium sur demande.
F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
Indication de dessin :
TI = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie supérieure.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21038 Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec butées de fin de course 138 kB

Dessins

Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec butées de fin de course

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORZZ1F
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21038-040090204039,540133015686,5139045M3M312315x23077132 555,05 €
21038-050105255049,525172828687,51810575M4M314625x227,562391415 488,55 €
21038-060180256059,5751734346127,518180100M4M414625x352,534991716 643,16 €
21038-1002604010099,510027,58686461228260150M6M615650x280990378069 1 018,85 €