Description de l'article/illustrations du produit

Tables de guidage de précision à palier à rouleauxavec vis de réglage micrométrique
  • Tables de guidage de précision à palier à rouleauxavec vis de réglage micrométrique
DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250.Finition :Surface : rectifiée.Nota :Table de guidage disponible en aluminium sur demande. La vis micrométrique est graduée de 0,02 en 0,02 mm. Le modèle 21040-040045 est graduée de 0,01 en 0,01 mm. D’autres graduations sont possibles sur demande.
F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique. Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
* Entraxe des alésages de fixation sur la partie supérieure = 25 mm.
Indication de dessin :
TI = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie supérieure.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 21040 Tables de guidage de précision à palier à rouleauxavec vis de réglage micrométrique 204 kB

Dessins

Tables de guidage de précision à palier à rouleauxavec vis de réglage micrométrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORTU2ZZ1BrocheF
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21040-040045204039,510133015*446,5134530M3M3123162515x115M5x0,5183132 649,35 €
21040-050075255049,520172828467,5187550M4M3146233625x125M6x1286476 725,10 €
21040-060075256059,520173434447,5187550M4M4146233625x125M6x1289486 677,17 €
21040-1003604010099,515027,58686681228360200M6M6156304450x3105M10x1113061100107 1 791,86 €