Description de l'article/illustrations du produit

Maillons de liaison DIN ISO 606, forme L
  • Maillons de liaison DIN ISO 606, forme L
DescriptionMatière :Acier.Nota :Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux simples selon DIN ISO 606.

Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.

Dessins

Maillons de liaison DIN ISO 606, forme L

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISOPConvient pour
les pignons
CAOAcc.PrixCommander
22200-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 0,64 €
22200-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,86 €
22200-4058030810 B-115.8755/8 x 3/8 1,09 €
22200-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 1,29 €
22200-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 3,87 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40